Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2018
Artykuł zastępowany przez:
6900301
- Numer artykułu:
- IW 6900.300
- Wersja
- Dach przygotowany zainstalowania płyty roboczej lub do montażu na płaszczyznach
Podłoga przygotowana do montażu nóg odlewanych lub na płaszczyznach. - Opis produktu
- Dostępne na rynku standardowe komputery typu Tower PC, do szer./wys./głęb.: 250 x 530 x 600 mm (maks. 20 kg) za pomocą pasa mogą zostać bezpiecznie przymocowane do przykręconego do drzwi podestu. Przy otwartych drzwiach prosty dostęp do tylnych złączy komputera. Obudowa nadaje się do natychmiastowego zastosowania dzięki zamontowanym wentylatorom filtrującym.
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa
Listwy ozdobne: aluminium - Powierzchnia
- Obudowa: pokrywana proszkowo, lakier strukturowy
Drzwi: pokrywane proszkowo z zewnątrz - Kolor
- Obudowa: RAL 7035
Drzwi: RAL 7015
Listwy ozdobne: RAL 7035 - Zakres dostawy
- Obudowa zamknięta dookoła
Zawiasy z prawej strony
Drzwi z przykręconą od wewnątrz podłogą
Zamek dźwigienkowy z boku
Z wkładką dwupiórkową
Ściana tylna z dwoma wycięciami do zastosowania, dołączonego luzem, przeprowadzenia wtyku
Śrubowe elementy łączenia kabli M20, mosiądz, niklowane
W lewej ścianie bocznej zamontowany filtr wylotowy
W prawej ścianie bocznej zamontowany wentylator filtrujący, 55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz
Wyłącznik drzwiowy, gniazdo zasilania 230 V, listwa zasilania z 3 gniazdkami i ochroną przepięciową - Wymiary
- Szerokość: 760 mm
Wysokość: 760 mm
Głębokość: 300 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54 w połączeniu z dostępnym przeprowadzeniem wtyku
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12 w połączeniu z dostępnym przeprowadzeniem wtyku
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 36 kg
- EAN
- 4028177438712
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Opis produktu
- IW Przemysłowe stanowisko pracy, Obudowa do komputerów Tower
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności