Ten artykuł został wycofany od: 31 sty 2020
- Numer artykułu:
- IW 6902.920
- Opis produktu
- Do bezpiecznego ustawienia obudowy Tower-PC lub innej własnej zabudowy.
- Materiał
- odlew aluminiowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Głębokość: 700 mm
- Materiały podstawowe
- odlew aluminiowy
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 7,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177438736
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Opis produktu
- IW Przemysłowe stanowisko pracy, nóżki odlewane
- Dokumentacja
- Info sheet