Ten artykuł został wycofany od: 31 sty 2021
Artykuł zastępowany przez:
6746600
Pulpity stojące TP
Numer artykułu: TP 6746.500
Pulpity stojące TP, gotowy do montażu moduł z wysoką klasą ochrony IP 55 w czterech różnych szerokościach. Beznarzędziowy montaż pokrywy przez ustawiacz pokrywy. Kompatybilność z akcesoriami systemowymi TS 8, jak np. cokół i tulejki do wprowadzania kabli.
- Numer artykułu:
- TP 6746.500
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Drzwi i pokrywa pulpitu: blacha stalowa 2,0 mm, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm - Powierzchnia
- Obudowa, pokrywa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa, z tyłu i z boku zamknięta
Drzwi lub drzwi podwójne z przodu, z zamknięciem prętowym
Płyta montażowa
Pokrywa tylna zawiasowana, 2 blokady z automatycznym zamknięciem. Odryglowanie z lewej strony automatycznie, z prawej ręcznie
Otwarta podłoga do indywidualnego wprowadzenia kabli - Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 973 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 530 mm x 900 mm
- Depth (top)
- 500 mm
- Depth (bottom)
- 400 mm
- Ilość drzwi
- 1
- Kod IK
- IK08
- Uwaga dot. nr kat.
- W wariancie 2-drzwiowym, otwór w podstawie jest podzielony na dwie części, potrzebne są 2 zestawy płyt podłogowych.
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 50 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177601192
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis produktu
- Pulpit stojący TP, SWG1: 600x960x400/G2: 500 mm, blacha stalowa
- Atesty
- UL + C-UL (listed)