- Numer artykułu:
- PC 5366.250
- Wersja
- górne drzwi przeszklone, występ pulpitu i półka urządzeniowa
- Opis produktu
- Bezpieczne ulokowanie wszystkich komponentów PC, od monitora, poprzez PC, aż po klawiaturę. Najwyższy komfort obsługi i nowoczesne wzornictwo. Idealna ochrona przed wilgocią i zabrudzeniem, wahaniami temperatur i nieupoważnionym dostępem.
- Materiał
- Obudowa, drzwi, tylne , pole montażowe, półki: blacha stalowa
Uchwyty, osłony ozdobne: tworzywo sztuczne
Zaślepki drzwiowe: aluminium
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne
- Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- Obudowa, drzwi, osłony ozdobne, półki: RAL 7035
Uchwyt: RAL 7015
Pole monitora, część środkowa drzwi: RAL 7015
- Zakres dostawy
- Obudowa, drzwi, drzwi tylne
Blachy podłogowe
Drzwi przeszklone, u góry
Występ pulpitu
Półka urządzeniowa
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.600 mm
Głębokość: 636 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Type rating według UL 50E
- Type 1, 12
- Maks. wymiary klawiatury (szer. x wys. x głęb.)
- 540 x 40 x 175 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 95,5 kg
- EAN
- 4028177959484
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Opis produktu
-
PC Szafa systemowa PC, SxWxG: 600x1600x636 mm, blacha stalowa, górne drzwi przeszklone, występ pulpitu, Półka urządzeniowa