- Numer artykułu:
- TP 6746.600
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Drzwi i pokrywa pulpitu: blacha stalowa 2,0 mm, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
- Powierzchnia
- Obudowa, pokrywa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa, z tyłu i z boku zamknięta
Drzwi lub drzwi podwójne z przodu, z zamknięciem prętowym
Płyta montażowa
Pokrywa tylna zawiasowana, 2 blokady z automatycznym zamknięciem. Odryglowanie z lewej strony automatycznie, z prawej ręcznie
Blachy podłogowe
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 975 mm
Głębokość: 400 mm
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 530 mm x 900 mm
- Depth (top)
- 500 mm
- Depth (bottom)
- 400 mm
- Ilość drzwi
- 1
- Kod IK
- IK08
- Wskazówka
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 51,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177959927
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis produktu
-
TP Pulpit stojący, SxWxG1/G2: 600x975x400/500 mm, blacha stalowa