Ten artykuł został wycofany od: 31 sty 2021
Artykuł zastępowany przez:
5366450
System szaf PC
Numer artykułu: PC 5366.400
Bezpieczne ulokowanie wszystkich komponentów PC, od monitora, poprzez PC, aż po klawiaturę. Najwyższy komfort obsługi i nowoczesne wzornictwo. Idealna ochrona przed wilgocią i zabrudzeniem, wahaniami temperatur i nieupoważnionym dostępem.
- Numer artykułu:
- PC 5366.400
- Wersja
- z szufladą na klawiaturę i dużym polem montażowym
- Opis produktu
- Bezpieczne ulokowanie wszystkich komponentów PC, od monitora, poprzez PC, aż po klawiaturę. Najwyższy komfort obsługi i nowoczesne wzornictwo. Idealna ochrona przed wilgocią i zabrudzeniem, wahaniami temperatur i nieupoważnionym dostępem.
- Materiał
- Obudowa, drzwi, tylne , pole montażowe, półki: blacha stalowa
Uchwyty, osłony ozdobne: tworzywo sztuczne
Zaślepki drzwiowe: aluminium
Pole montażu, półka: blacha stalowa - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Pole montażu, półka: pokrywane proszkowo - Kolor
- Obudowa, drzwi, osłony ozdobne, półki: RAL 7035
Uchwyt: podobny do RAL 9006
Pole monitora, część środkowa drzwi: RAL 7015 - Zakres dostawy
- Obudowa, drzwi, drzwi tylne
Szuflada pod klawiaturę
Pole montażu, duże - Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.600 mm
Głębokość: 636 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Maks. wymiary klawiatury (szer. x wys. x głęb.)
- 480 x 70 x 260 mm
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 97,5 kg
- EAN
- 4028177693227
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Opis produktu
- PC System szaf PC, SxWxG: 600x1600x636 mm, blacha stalowa, z szufladą pod klawiaturę, dużym polem montażu