Ten artykuł został wycofany od: 31 sty 2021
Artykuł zastępowany przez:
5386050
System szaf PC
Numer artykułu: PC 5386.000
Bezpieczne ulokowanie wszystkich komponentów PC, od monitora, poprzez PC, aż po klawiaturę. Najwyższy komfort obsługi i nowoczesne wzornictwo. Idealna ochrona przed wilgocią i zabrudzeniem, wahaniami temperatur i nieupoważnionym dostępem.
- Numer artykułu:
- PC 5386.000
- Wersja
- górne drzwi przeszklone, szuflada na klawiaturę i półka urządzeniowa
- Opis produktu
- Bezpieczne ulokowanie wszystkich komponentów PC, od monitora, poprzez PC, aż po klawiaturę. Najwyższy komfort obsługi i nowoczesne wzornictwo. Idealna ochrona przed wilgocią i zabrudzeniem, wahaniami temperatur i nieupoważnionym dostępem.
- Materiał
- Obudowa, drzwi, tylne , pole montażowe, półki: blacha stalowa
Uchwyty, osłony ozdobne: tworzywo sztuczne
Zaślepki drzwiowe: aluminium
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Pole montażu, półka: pokrywane proszkowo - Kolor
- Obudowa, drzwi, osłony ozdobne, półki: RAL 7035
Uchwyt: podobny do RAL 9006
Pole monitora, część środkowa drzwi: RAL 7015 - Zakres dostawy
- Obudowa, drzwi, drzwi tylne
Drzwi przeszklone, u góry
Szuflada pod klawiaturę
Półka urządzeniowa - Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.600 mm
Głębokość: 636 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Maks. wymiary klawiatury (szer. x wys. x głęb.)
- 480 x 70 x 260 mm
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 117,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177701014
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Opis produktu
- PC System szaf PC, SxWxG: 800x1600x600 mm, blacha stalowa, z przeszklonymi drzwiami u góry, szufladą pod klawiaturę, półką urządzeniową