Do tylnego podłączenia płaskich obudów obsługi, zwykłych monitorów i komputerów przemysłowych PC z uchwytem VESA 75/100. Podłączenie do systemów ramienia nośnego Rittal CP 40 i CP...
Nowy profil nośny o regulowanej wysokości zapewnia zawsze właściwy widok na kluczowe elementy komunikacji człowieka z maszyną. System bez dodatkowej adaptacji umożliwia po stronie ściany montaż...
Do montażu na płycie roboczej IW, przygotowane do mocowania Ø 130 mm, powierzchni lub sprzęgów / mocowań ze przyłączem 120 x 65 mm. Pasujące do obudów do 20 kg z przyłączem ramienia...