- Numer artykułu:
- CP 6664.100
- Wersja
- Przystawka przechylania 10°
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4305 (AISI 303)
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 66 wg PN-EN 60529, 2014-09
- IP X9 wg PN-EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Tak
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,7 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177195066
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Przystawka przechylania 10°, CP 40, stal nierdzewna, 1.4305
- Objaśnienia
- Deklaracja producent