- Numer artykułu:
- TP 2685.600
- Materiał
- Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Drzwi lub drzwi podwójne i pokrywa pulpitu: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm - Powierzchnia
- Obudowa, drzwi, pokrywa pulpitu i płyty podłogowe: szlif prosty, ziarno 400
Płyta montażowa: ocynkowana - Zakres dostawy
- Obudowa, z tyłu i z boku zamknięta
Drzwi lub drzwi podwójne z przodu, z zamknięciem prętowym
Pokrywa pulpitu z ustawiaczem pokrywy i zamkiem języczkowym zamkniętym w obudowie
Zamki z wkładką dwupiórkową
Blachy podłogowe, dzielone
Płyta montażowa - Wymiary
- Szerokość: 1.000 mm
Wysokość: 960 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 930 mm x 780 mm
- Depth (top)
- 480 mm
- Depth (bottom)
- 400 mm
- Ilość drzwi
- 2
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 79,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177031395
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis produktu
- Pulpit stojący TP, SxWxG: 1000x960x400/T2: 480 mm, stal nierdzewna, 1.4301
Pulpity stojące Stal nierdzewna
Numer artykułu: TP 2685.600
Pulpity stojące ze stali nierdzewnej 1.4301, (AISI 304), gotowy do montażu moduł z wysoką klasą ochrony IP 55 w czterech różnych szerokościach. Łatwa obsługa dzięki zatrzaskowemu ustawiaczowi pokrywy. Wymienna wkładka zamka Łatwe wprowadzanie kabli dzięki dzielonym płytom podłogi