- Numer artykułu:
- PC 4650.150
- Materiał
- Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Drzwi z tyłu: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Płyty podłogi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Pole monitora: jednoszybowe szkło bezpieczne, 4 mm
- Powierzchnia
- Szlif prosty, ziarno 400
- Zakres dostawy
- Obudowa u góry i z boku zamknięta
Drzwi tylne z zamknięciem prętowym
Drzwi przeszklone u góry, blokowane od wewnątrz
Półka urządzeniowa
Szuflada na klawiaturę ze składanym frontem pod nadgarstki i półka na podkładkę pod mysz
Wkładka zamka, zamknięcie nr 3524 E
Drzwi dolne z zamknięciem prętowym
Blachy podłogowe, dzielone
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.600 mm
Głębokość: 630 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 115 kg
- EAN
- 4028177959491
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Opis produktu
-
Szafa systemowa PC, SxWxG: 600x1600x630 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z szufladą na klawiaturę