- Numer artykułu:
- AE 5050.433
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 254 mm x 375 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: AE
AE stal nierdzewna
Szerokość: = 300 mm
Wysokość: = 400 mm - Pasuje do nr kat.
- 1034500
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 2,5 kg
- EAN
- 4028177708181
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216