- Numer artykułu:
- 5001.380
- Opis produktu
- Dane techniczne
- Profil z pianki silikonowej, rolka 25 m, 15 x 7 mm
- Materiał
- Profil z pianki silikonowej
- Kolor
- biały
- Długość
- 25 m
- Wskazówki dotyczace montażu
- Należy całkowicie usunąć uszczelkę piankową PU i oczyścić powierzchnię. Samoprzylepna uszczelka silikonowa musi zostać dokładnie dociśnięta. Między górnym, poziomym pasem uszczelniającym a pionowym nie może być żadnej szczeliny.
- Wymiary
- Szerokość: 15 mm
Wysokość: 7 mm
Długość: 25 m
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177670839
- ETIM 7.0
- EC002328
- ECLASS 8.0
- 23070000
- Opis produktu
-
Suitable for large enclosure systems