Produkt wycofywany do: 28 sty 2021
Artykuł zastępowany przez:
9206100
- Numer artykułu:
- KEL 9206.600
- Zastosowania
- Strefa 1 i 2 lub 21 i 22 według 2014/34/UE
- Zakres temperatury otoczenia: -30 °C...+80 °C
- Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia
- Klasa ochrony przed zapłonem według PN-EN 60 079: Ochrona urządzenia przez zwiększenie bezpieczeństwa (Ex e), ochrona urządzenia przez obudowę (Ex tb)
- Materiał
- Obudowa: wzmacniany włóknami szklanymi nienasycony poliester, opór powierzchni: < 10⁹ Ω
Drzwi: wzmacniany włóknami szklanymi nienasycony poliester, opór powierzchni: < 10⁹ Ω uszczelka piankowa silikonowa wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa, ocynkowana - Kolor
- RAL 9011
- Zakres dostawy
- Obudowa
Drzwi
Płyta montażowa - Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 600 mm
Głębokość: 200 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 545 mm x 550 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Tak
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Tak
- Materiały podstawowe
- Tworzywo sztuczne
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 2
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 66
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 15,9 kg
- Numer taryfy celnej
- 94037000
- EAN
- 4028177138360
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Opis produktu
- KE Obudowa Ex, SxWxG: 600x600x200 mm, nienasycony poliester wzmacniany włóknem szklanym, z płytą montażową, Pusta obudowa z drzwiami na zawiasach