- Numer artykułu:
- VX 8108.760
- Opis produktu
- Automatyczne wyrównanie potencjału poprzez elementy mocujące oraz wysoki poziom ochrony dzięki specjalnej uszczelce EMC.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- z powłoką cynkowo-magnezową
Pokrywane proszkowo z zewnątrz
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Type rating według UL 50E
- Type 1, 12
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 800 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 38,8 kg
- EAN
- 4028177947245
- ETIM 7.0
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Opis produktu
-
VX Ściana boczna EMC, do wys. gł.: 2000x800 mm