Rozwiązanie integracji VX25 Blue e+
Numer artykułu: SK 3185.030
Produkt jest perfekcyjną symbiozą systemu szaf szeregowych VX25 z klimatyzatorem Blue e+ Za pomocą tylko jednego numeru zamówienia można otrzymać szafę ze zintegrowanym klimatyzatorem. Klimatyzator oferuje wszystkie zalety technologii Blue e+.
- Numer artykułu:
- SK 3185.030
- Korzyści
- Perfekcyjna symbioza systemu szaf szeregowych VX25 z klimatyzatorem Blue e+
- Klimatyzator w celach serwisowych można po prostu wysunąć do przodu
- Brak kosztów montażu – klimatyzator, przełącznik pozycyjny drzwi i okablowanie do podłączenia są zainstalowane na gotowo
- Klimatyzator oferuje wszystkie zalety technologii Blue e+.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Szafa bazowa VX25, drzwi, dach, tylna ściana, ściany boczne, płyty podłogi, płyta montażowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Zintegrowany przełącznik pozycyjny drzwi
Zintegrowany klimatyzator Blue e+
Elektryczny odparownik kondensatu
Filtr fałdowany
Wąż kondensatu (3 m) - Opcje
- Do łączenia w sieć i zdalnego monitorowania klimatyzatorów i chillerów generacji Blue e+ należy zastosować interfejs IoT o numerze katalogowym 3124.300. Dostępność maszyn i bezpieczeństwo procesów można zwiększyć poprzez zdalne monitorowanie danych urządzeń, stanów i komunikatów systemowych.
- Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 0,76 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 0,76 kW - Napięcie znamionowe robocze
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Wskazówka
- Praca bez tego filtra jest niedozwolona
- Pobranie oprogramowania jest różnoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stroną umowy, a firmą Rittal o nieodpłatnym użytkowaniu oprogramowania zgodnie z warunkami licencji.
- Moc znamionowa
- 0,75 kW
- Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04 - Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER) 50/60 Hz
- 5,3
- Wersja
- null
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.200 mm
Głębokość: 600 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- Obieg zewnętrzny IP 54 z filtrem fałdowanym
- Obieg wewnętrzny IP 54 z filtrem fałdowanym
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R134a
Ilość: 0,59 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1.430
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,85 t - Regulacja temperatury
- Sterownik e+ (ustawienie fabryczne +35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -40 °C...70 °C
- Zakres temperatury pracy obiegu czynnika chłodniczego (aktywnego)
- -20 °C...45 °C
- Zakres temperatury pracy Heat Pipe
- 3 °C...60 °C
- Zakres ustawień
- 20 °C...50 °C
- Moc znamionowa Pel
- Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,68 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,68 kW - Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 24 bar
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 180 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177927148
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
- SK Zintegrowane rozwiązanie VX25 Blue e+, blacha stalowa, Moduł klimatyzacyjny, 1,3 kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, SxWxG: 800 x 2200 x 600 mm