- Numer artykułu:
- SK 3201.200
- Opis produktu
- Wysokowydajne klimatyzatory termoelektryczne o lekkiej konstrukcji do chłodzenia obudów obsługi i szaf małogabarytowych.
- Materiał
- Urządzenie: Aluminium, anodowane
- Kolor
- Pokrywa: RAL 7015
- Zakres dostawy
- Klimatyzator termoelektryczny
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Akcesoria montażowe
Mata filtracyjna
Kabel USB A/B
Szablon nawierceń - Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 80 W
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 80 W - Całkowita moc chłodnicza L35 L30
- Moc chłodnicza L35 L30/50 Hz : 100 W
Moc chłodnicza L35 L30/60 Hz : 100 W - Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- 1,9 A
- Prąd rozruchowy (LRA)
- 6,4 A
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 45 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 45 m³/h - Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,8
- Moc grzewcza
- 80 W
- Wersja
- zabudowa naścienna
- Wymiary
- Szerokość: 125 mm
Wysokość: 400 mm
Głębokość: 155 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- Obieg zewnętrzny IP 34
- Obieg wewnętrzny IP 54
- Zasilacz zintegrowany
- Tak
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Wtykowy, sprężynowy zacisk przyłączeniowy
- Regulacja temperatury
- Regulacja PID (ustawienie fabryczne: chłodzenie +35 °C / ogrzewanie +5 °C)
- Zakres temperatury pracy
- -30 °C...55 °C
- Zakres nastawy chłodzenia
- 5 °C...55 °C
- Zakres nastawy ogrzewania
- -10 °C...20 °C
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 3,7 kg
- Numer taryfy celnej
- 84195080
- EAN
- 4028177598614
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
- SK Thermoelectric Cooler, 80/80 W, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 125 x 400 x 155 mm
Thermoelectric Cooler Całkowita moc chłodnicza/grzewcza 80/80 W
Numer artykułu: SK 3201.200
Oparte na technologii termoelektrycznej, wysokowydajne klimatyzatory o lekkiej budowie zapewniają energooszczędną klimatyzację obudów obsługowych i małych. Moc chłodnicza/grzewcza 80/80 W.