Ogrzewanie do szaf sterowniczych bez wentylatora

Numer artykułu: SK 3105.340

Grzałki do szaf sterowniczych służące do regulacji względnej wilgotności powietrza pozwalają uniknąć przekraczania punktu rosy i kondensacji w szafie sterowniczej. Uniknięcie szkód w następstwie korozji lub zwarcia elektrycznego. Wersja bez wentylatorów. Ciągła moc grzewcza 10 – 150 W.

Numer artykułu:
SK 3105.340
Opis produktu
Grzałki do szaf sterowniczych służące do regulacji względnej wilgotności powietrza pozwalają uniknąć przekraczania punktu rosy i kondensacji w szafie sterowniczej. Uniknięcie szkód w następstwie korozji lub zwarcia elektrycznego.
Materiał
Aluminium, anodowane
Zakres dostawy
Grzałka PTC
Zacisk szybkoprzyłączeniowy
Zestaw montażowy
Wskazówka
W celu dokładnej regulacji temperatury w szafie sterowniczej zaleca się zastosowanie termostatu
Aby uniknąć powstawania kondensatu na podzespołach zaleca się regulowanie ogrzewania za pomocą higrostatu
W większych szafach sterowniczych równomierny rozkład ciepła osiąga się najlepiej przez zainstalowanie większej liczby grzałek o mniejszej mocy
Uwaga dot. nr kat.
An operating temperature of -40 °C is supported. Manufacturer's declaration available on request.
Inne napięcia dostępne na zapytanie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Ciągła moc grzewcza przy 10 °C
49 W ‐ 50 W
Napięcie znamionowe robocze
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Wymiary
Szerokość: 64 mm
Wysokość: 155 mm
Głębokość: 56 mm
Zabezpieczenie wstępne
Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 20
Klasa ochrony
II (z izolacją ochronną)
Zakres temperatury pracy
-33 °C...65 °C
Opak.
1 szt.
Masa/opak.
0,395 kg
Numer taryfy celnej
85162999
EAN
4028177638648
ETIM 7.0
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Opis produktu
SK Ogrzewanie do szaf sterowniczych, bez wentylatora, 49-50 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 64 x 155 x 56 mm
Atesty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Additional instructions
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Szczegóły techniczne