Ogrzewanie do szaf sterowniczych z wentylatorem

Numer artykułu: SK 3105.380

Grzałki do szaf sterowniczych służące do regulacji względnej wilgotności powietrza pozwalają uniknąć przekraczania punktu rosy i kondensacji w szafie sterowniczej. Uniknięcie szkód w następstwie korozji lub zwarcia elektrycznego. Wersja z wentylatorami. Ciągła moc grzewcza 235 – 800 W.

Numer artykułu:
SK 3105.380
Opis produktu
Grzałki do szaf sterowniczych służące do regulacji względnej wilgotności powietrza pozwalają uniknąć przekraczania punktu rosy i kondensacji w szafie sterowniczej. Uniknięcie szkód w następstwie korozji lub zwarcia elektrycznego.
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zakres dostawy
Grzałka PTC z wentylatorem
Zestaw montażowy
Ciągła moc grzewcza
Ciągła moc grzewcza z wentylatorem
Zintegrowany wentylator
Tak
Wskazówka
W celu dokładnej regulacji temperatury w szafie sterowniczej zaleca się zastosowanie termostatu
Aby uniknąć powstawania kondensatu na podzespołach zaleca się regulowanie ogrzewania za pomocą higrostatu
W większych szafach sterowniczych równomierny rozkład ciepła osiąga się najlepiej przez zainstalowanie większej liczby grzałek o mniejszej mocy
Uwaga dot. nr kat.
An operating temperature of -40 °C is supported. Manufacturer's declaration available on request.
Ciągła moc grzewcza przy 10 °C
250 W ‐ 265 W
Napięcie znamionowe robocze
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Wymiary
Szerokość: 103 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 103 mm
Zabezpieczenie wstępne
Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 20
Klasa ochrony
II (z izolacją ochronną)
Zakres temperatury pracy
-33 °C...65 °C
Opak.
1 szt.
Masa/opak.
1,22 kg
Numer taryfy celnej
85162999
EAN
4028177662865
ETIM 7.0
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Opis produktu
SK Ogrzewanie do szaf sterowniczych, z wentylatorem, 250/265 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 103 x 200 x 103 mm
Atesty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Additional instructions
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Szczegóły techniczne