- Numer artykułu:
- SK 3105.430
- Opis produktu
- Grzałki do szaf sterowniczych służące do regulacji względnej wilgotności powietrza pozwalają uniknąć przekraczania punktu rosy i kondensacji w szafie sterowniczej. Uniknięcie szkód w następstwie korozji lub zwarcia elektrycznego.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Zakres dostawy
- Grzałka PTC z wentylatorem
Zestaw montażowy - Ciągła moc grzewcza
- Ciągła moc grzewcza z wentylatorem
- Zintegrowany wentylator
- Tak
- Wskazówka
- W celu dokładnej regulacji temperatury w szafie sterowniczej zaleca się zastosowanie termostatu
- Aby uniknąć powstawania kondensatu na podzespołach zaleca się regulowanie ogrzewania za pomocą higrostatu
- W większych szafach sterowniczych równomierny rozkład ciepła osiąga się najlepiej przez zainstalowanie większej liczby grzałek o mniejszej mocy
- Uwaga dot. nr kat.
- An operating temperature of -40 °C is supported. Manufacturer's declaration available on request.
- Ciągła moc grzewcza przy 10 °C
- 710 W ‐ 800 W
- Napięcie znamionowe robocze
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Wymiary
- Szerokość: 103 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 103 mm - Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 10 A
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Klasa ochrony
- II (z izolacją ochronną)
- Zakres temperatury pracy
- -33 °C...65 °C
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,234 kg
- Numer taryfy celnej
- 85162999
- EAN
- 4028177662919
- ETIM 7.0
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Opis produktu
- SK Ogrzewanie do szaf sterowniczych, z wentylatorem, 710/800 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 103 x 200 x 103 mm
Ogrzewanie do szaf sterowniczych z wentylatorem
Numer artykułu: SK 3105.430
Grzałki do szaf sterowniczych służące do regulacji względnej wilgotności powietrza pozwalają uniknąć przekraczania punktu rosy i kondensacji w szafie sterowniczej. Uniknięcie szkód w następstwie korozji lub zwarcia elektrycznego. Wersja z wentylatorami. Ciągła moc grzewcza 235 – 800 W.