- Numer artykułu:
- SK 3238.100
- Opis produktu
- Wentylatory filtrujące z technologią diagonalną charakteryzują się stabilniejszym ciśnieniem i bardziej stałą wydajnością powietrza. Diagonalny kierunek wydmuchu zapewnia bardziej równomierne odprowadzanie ciepła z szafy sterowniczej.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka wraz z matą filtracyjną z włókniny
- Wentylator
- Osiowy, silnik o biegunach dzielonych
- Wydajność powietrza swobodna (z filtrem z włókniny)
- Przy 50 Hz: 52 m³/h
Przy 60 Hz: 63 m³/h
- Wydajność powietrza swobodna (z filtrem fałdowanym)
- Przy 50 Hz: 63 m³/h
Przy 60 Hz: 72 m³/h
- Wydajność powietrza z filtrem wylotowym łącznie ze matą filtracyjną z włókniny (liczba x nr kat.)
- 1 x 3238200: 36/42 m³/h
- 2 x 3238200: 46/54 m³/h
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 15 W
Przy 60 Hz: 14 W
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,12 A
Przy 60 Hz: 0,09 A
- Wymiary
- Szerokość: 148,5 mm
Wysokość: 148,5 mm
- Głębokość montażowa
- 58,5 mm
- Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 124 mm
Wysokość wycięcia: 124 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP54 z filtrem z włókniny/fałdowanym
- IP56 z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
- Klasa ochrony NEMA
- Typ 12 z filtrem z włókniny/fałdowanym
- Typ 3, 3R, 4, 4X z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 2 A
- Wskazówka
- W celu zwiększenia wydajności powietrza można opcjonalnie zastosować filtr fałdowany (patrz charakterystyka). Można go zastosować zarówno w wentylatorach filtrujących i dachowych, jak i w filtrach wylotowych.
- W przypadku wentylatorów 3237.XXX podłączenie elektryczne odbywa się za pomocą dwóch 2 pojedynczych żył (długość ok. 300 mm) do urządzenia, we wszystkich pozostałych wentylatorach filtrujących przez zacisk sprężynowy
- Żywotność wentylatorów (L10, 40 °C)
- Przy 50 Hz: 68.200 h
Przy 60 Hz: 68.200 h
- Zakres temperatury pracy
- -15 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -30 °C...70 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- Przy 50 Hz: 46 dB(A)
Przy 60 Hz: 49 dB(A)
- Masa/opak.
- 0,8 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177651692
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
-
SK Wentylator filtrujący TopTherm, 52/63 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 148,5 x 148,5 x 16 mm