- Numer artykułu:
- SK 3243.600
- Opis produktu
- Wentylatory filtrujące EMC oferują większą skuteczność ekranowania i tłumienia i spełniają 2 poziom wymagań według EN 61587-3.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka wraz z matą filtracyjną z włókniny
- Wentylator
- Diagonalny, 1~ silnik kondensatorowy
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Przy 50 Hz: 540 m³/h
Przy 60 Hz: 590 m³/h
- Wydajność powietrza z filtrem wylotowym łącznie ze matą filtracyjną z włókniny (liczba x nr kat.)
- 1 x 3243060: 405/460 m³/h
- 2 x 3243060: 475/520 m³/h
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,37 A
Przy 60 Hz: 0,39 A
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 70 W
Przy 60 Hz: 87 W
- Wymiary
- Szerokość: 323 mm
Wysokość: 323 mm
- Wymiary montażowe
- Głębokość wbudowana: 25 mm
Głębokość montażowa: 118,5 mm
- Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 292 mm
Wysokość wycięcia: 292 mm
- Wersja EMC
- Tak
- Wskazówka
- W celu polepszenia efektywności energetycznej i wydłużenia żywotności urządzeń zaleca się zastosowanie regulatorów lub wskaźników temperatury.
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP54 z filtrem z włókniny
- IP56 z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
- Klasa ochrony NEMA
- Typ 12 z filtrem z włókniny
- Typ 3, 3R, 4, 4X z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
- Żywotność wentylatorów (L10, 40 °C)
- Przy 50 Hz: 65.000 h
Przy 60 Hz: 61.000 h
- Zakres temperatury pracy
- -30 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -30 °C...70 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- Przy 50 Hz: 59 dB(A)
Przy 60 Hz: 61 dB(A)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 3,56 kg
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177652477
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
-
SK Wentylator filtrujący TopTherm, 540/590 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 323 x 323 x 25 mm, EMC