- Numer artykułu:
- SK 3241.500
- Opis produktu
- Energooszczędna wersja wentylatorów filtrujących TopTherm z technologią wentylatorów diagonalnych. Wentylatory 3240.50x do 3245.51x mają możliwość regulacji i monitorowania. Standardowo zintegrowany interfejs sterowania, z wyjściem sygnału obrotów, umożliwia sterowanie wentylatorem oraz monitorowanie prędkości obrotowej i działania wentylatora.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka wraz z matą filtracyjną z włókniny
- Wentylator
- Diagonalny, silnik EC
- Wydajność powietrza swobodna (z filtrem z włókniny)
- Przy 50 Hz: 225 m³/h
Przy 60 Hz: 225 m³/h - Wydajność powietrza swobodna (z filtrem fałdowanym)
- Przy 50 Hz: 272 m³/h
Przy 60 Hz: 272 m³/h - Wydajność powietrza z filtrem wylotowym łącznie ze matą filtracyjną z włókniny (liczba x nr kat.)
- 1 x 3240200: 171 m³/h
- 2 x 3240200: 200 m³/h
- Napięcie znamionowe robocze
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 11 W
Przy 60 Hz: 11 W - Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,17 A
Przy 60 Hz: 0,15 A - Wymiary
- Szerokość: 255 mm
Wysokość: 255 mm - Głębokość montażowa
- 107 mm
- Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 224 mm
Wysokość wycięcia: 224 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP54 z filtrem z włókniny/fałdowanym
- IP55 z filtrem fałdowanym i matą absorpcyjną
- IP56 z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
- Klasa ochrony NEMA
- Typ 12 z filtrem z włókniny/fałdowanym
- Typ 3, 3R, 4, 4X z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
- Interfejs sterowania
- Tak
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 6 A
- Wskazówka
- W celu zwiększenia wydajności powietrza można opcjonalnie zastosować filtr fałdowany (patrz charakterystyka). Można go zastosować zarówno w wentylatorach filtrujących i dachowych, jak i w filtrach wylotowych.
- Do jeszcze bardziej energooszczędnej eksploatacji wentylatorów lub do monitorowania ich pracy zaleca się zastosowanie regulatora obrotów EC dla wentylatorów filtrujących EC (od wydajności powietrza 180 m³/h).
- Zakres temperatury pracy
- -25 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- Przy 50 Hz: 52 dB(A)
Przy 60 Hz: 52 dB(A) - Masa/opak.
- 1,98 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177652026
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
- Wentylator filtrujący SK TopTherm, 225 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 255 x 255 x 25 mm, technologia EC
Wentylatory filtrujące TopTherm z technologią EC
Numer artykułu: SK 3241.500
Energooszczędna wersja wentylatorów filtrujących RTT z technologią EC. Od 180 m³/h ze zintegrowanym interfejsem sterowania (0-10 V / wejście PWM i wyjście sygnału obrotów) do regulacji i monitorowania wentylatora.