- Numer artykułu:
- SK 3145.000
- Opis produktu
- Wentylatory odśrodkowe do bezpośredniego montażu na płaszczyźnie 19" w porównaniu z innymi wentylatorami wyróżniają się szczególnie szerokim przepływem powietrza i niskim poziomem hałasu hałasu.
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka gotowa do podłączenia
Mata filtracyjna
- Prędkość obrotowa
- 2 245 rpm
- Napięcie znamionowe robocze
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 37 W
Przy 60 Hz: 46 W
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,32 A
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
Wysokość: 88 mm
Głębokość: 158 mm
- Poziom ciśnienia akustycznego
- Przy 50 Hz: 52 dB(A)
Przy 60 Hz: 62 dB(A)
- Maks. statyczna różnica ciśnienia
- 65 ‐ 70 Pa
- Zakres temperatury pracy
- -10 °C...55 °C
- Obieg wewnętrzny przy 50 Hz
- 320 m³/h
- Obieg wewnętrzny przy 60 Hz
- 330 m³/h
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 2,04 kg
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177037151
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
-
SK Wentylator odśrodkowy, 320 m³/h, 115 V, 50/60 Hz, SxWxG: 482.6x88x158 mm, 19”