- Numer artykułu:
- SK 3140.140
- Opis produktu
- Wentylatory dachowe o wysokiej klasie ochrony z możliwością elastycznego montażu od wewnątrz lub od zewnątrz.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka wraz z filtrem fałdowanym
- Wentylator
- promieniowy, silnik trójfazowy
- Wydajność powietrza swobodna (z filtrem fałdowanym)
- Przy 50 Hz: 800 m³/h
Przy 60 Hz: 853 m³/h - Wydajność powietrza swobodna (bez mat filtracyjnych)
- Przy 50 Hz: 863 m³/h
Przy 60 Hz: 942 m³/h - Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 555/565 m³/h
- 2 x 3243200: 660/685 m³/h
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 575/600 m³/h
- Napięcie znamionowe robocze
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 98 W
Przy 60 Hz: 130 W - Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,17 A
Przy 60 Hz: 0,2 A - Wymiary
- Szerokość: 400 mm
Wysokość: 133 mm
Głębokość: 400 mm - Głębokość montażowa
- 34,6 mm
- Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 258 mm
Głębokość wycięcia: 258 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 21 bez maty filtracyjnej
- IP 54 z filtrem fałdowanym
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Wskazówka
- W celu zwiększenia stopnia ochrony do IP55 można opcjonalnie zastosować filtr z włókniny (patrz akcesoria).
- W celu polepszenia efektywności energetycznej i wydłużenia żywotności urządzeń zaleca się zastosowanie regulatorów lub wskaźników temperatury.
- Żywotność wentylatorów (L10, 40 °C)
- Przy 50 Hz: 63.500 h
Przy 60 Hz: 61.500 h - Zakres temperatury pracy
- -20 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -40 °C...70 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- Przy 50 Hz: 56 dB(A)
Przy 60 Hz: 58 dB(A) - Masa/opak.
- 6 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177709133
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
- SK Wentylatory dachowe TopTherm, 863/942 m³/h, 380-415 V, 3~, 50/60 Hz, 400-480 V, 3~, 60 Hz, SxWxG: 400 x 133 x 400 mm
Wentylator dachowy, wentylacja dachowa
Numer artykułu: SK 3140.140
Nowa generacja wentylatorów dachowych to system do wszystkich rozmiarów: potrzebne jest już tylko jedno wycięcie montażowe dla wszystkich klas mocy. Dzięki inteligentnemu prowadzeniu powietrza i niewielkim spadkom ciśnienia oferuje wysoką efektywność, a wysoką klasę ochrony IP54 umożliwia innowacyjne mocowanie zatrzaskowe.