- Numer artykułu:
- SK 3140.510
- Opis produktu
- Energooszczędny i wydajny wariant wentylatorów dachowych. Standardowo zintegrowany interfejs sterowania, z wyjściem sygnału obrotów, umożliwia sterowanie wentylatorem oraz monitorowanie prędkości obrotowej i działania wentylatora.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka wraz z filtrem fałdowanym
- Wentylator
- promieniowy, silnik EC
- Wydajność powietrza swobodna (z filtrem fałdowanym)
- Przy 50 Hz: 976 m³/h
Przy 60 Hz: 976 m³/h - Wydajność powietrza swobodna (bez mat filtracyjnych)
- Przy 50 Hz: 1.069 m³/h
Przy 60 Hz: 1.069 m³/h - Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 690 m³/h
- 2 x 3243200: 830 m³/h
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 690 m³/h
- Napięcie znamionowe robocze
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 60 Hz: 112 W
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 60 Hz: 1,51 A
- Wymiary
- Szerokość: 400 mm
Wysokość: 133 mm
Głębokość: 400 mm - Głębokość montażowa
- 34,6 mm
- Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 258 mm
Głębokość wycięcia: 258 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 21 bez maty filtracyjnej
- IP 54 z filtrem fałdowanym
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Interfejs sterowania
- Tak
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 3 A
- Wskazówka
- W celu zwiększenia stopnia ochrony do IP55 można opcjonalnie zastosować filtr z włókniny (patrz akcesoria).
- Do jeszcze bardziej energooszczędnej eksploatacji wentylatorów lub do monitorowania ich pracy zaleca się zastosowanie regulatora obrotów EC dla wentylatorów filtrujących EC.
- Żywotność wentylatorów (L10, 40 °C)
- Przy 50 Hz: 82.000 h
Przy 60 Hz: 82.000 h - Zakres temperatury pracy
- -20 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -40 °C...70 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- Przy 60 Hz: 60 dB(A)
- Masa/opak.
- 5,6 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177805767
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
- SK Wentylatory dachowe TopTherm, 1069 m³/h, 115 V, 1~, 60 Hz, SxWxG: 400 x 133 x 400 mm, technologia EC
Wentylatory dachowe z technologią EC
Numer artykułu: SK 3140.510
Nowa generacja wentylatorów dachowych w wariancie EC to system do wszystkich rozmiarów: potrzebne jest już tylko jedno wycięcie montażowe dla wszystkich klas mocy. Dzięki inteligentnemu prowadzeniu powietrza i niewielkim spadkom ciśnienia oferuje wysoką efektywność, a wysoką klasę ochrony IP54 umożliwia innowacyjne mocowanie zatrzaskowe. Standardowo zintegrowany interfejs sterowania, z wyjściem sygnału obrotów, umożliwia sterowanie wentylatorem oraz monitorowanie prędkości obrotowej i działania wentylatora.