- Numer artykułu:
- SK 3373.100
- Wersja
- Elementy z miedzi/mosiądzu (Cu/CuZn) prowadzące wodę
- Opis produktu
- Do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, w temperaturach od +70 °C. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Gotowe do podłączenia
Szablon nawierceń
Materiał uszczelniający i montażowy
- Całkowita moc chłodnicza
- L 35 W 10 przy 400 l/h: 2 kW
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 110 W
Przy 60 Hz: 140 W
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,49 A
Przy 60 Hz: 0,61 A
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Czas pracy
- 100 %
- Czynnik chłodniczy
- Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)
- Temperatura doprowadzanej wody
- 1 °C...30 °C
- Przyłącza wody
- Końcówka węża ½"
- G ⅜" gw.zewn.
- Regulacja temperatury
- Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- 1 °C...70 °C
- Wskazówka
- Zintegrowany zawór przeciwzwrotny w wersji ze sterownikiem e-Comfort
- Wymiary
- Szerokość: 400 mm
Wysokość: 950 mm
Głębokość: 145 mm
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
- Zakres ustawień
- 20 °C...55 °C
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 20 kg
- Numer taryfy celnej
- 84195080
- EAN
- 4028177495678
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
-
SK Wymiennik ciepła powietrze/woda, zabudowa naścienna, 2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, sterownik podstawowy, części prowadzące wodę: miedź/mosiądz, SxWxG: 400 x 950 x 145 mm