- Numer artykułu:
- SK 3375.510
- Nr modelu:
- A-W HEX 17060BTU 115V 50-60HZ TYPE 12
- Wersja
- Elementy z miedzi/mosiądzu (Cu/CuZn) prowadzące wodę
- Opis produktu
- Do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, w temperaturach od +70 °C. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Gotowe do podłączenia
Szablon nawierceń
Materiał uszczelniający i montażowy - Całkowita moc chłodnicza
- L 35 W 10 przy 400 l/h: 5 kW
- Napięcie znamionowe robocze
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 178 W
Przy 60 Hz: 232 W - Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 2,25 A
Przy 60 Hz: 2,25 A - Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Czas pracy
- 100 %
- Czynnik chłodniczy
- Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)
- Temperatura doprowadzanej wody
- 1 °C...30 °C
- Przyłącza wody
- Końcówka węża ½"
- G ⅜" gw.zewn.
- Regulacja temperatury
- Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- 1 °C...70 °C
- Wskazówka
- Zintegrowany zawór przeciwzwrotny w wersji ze sterownikiem e-Comfort
- Wymiary
- Szerokość: 450 mm
Wysokość: 1.400 mm
Głębokość: 220 mm - Uwaga dot. nr kat.
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Zakres ustawień
- 20 °C...55 °C
- Zabezpieczenie wstępne
- Wyłącznik ochrony transformatora: 3,5...5 A
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 56 kg
- Numer taryfy celnej
- 8415829990
- EAN
- 4028177496170
- EAN11 (UC)
- 85276
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
- SK Wymiennik ciepła powietrze/woda, zabudowa naścienna, 5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, sterownik Comfort, części prowadzące wodę: miedź/mosiądz, SxWxG: 450 x 1400 x 220 mm
Wymienniki ciepła powietrze/woda zabudowa naścienna
Numer artykułu: SK 3375.510
Nr modelu: A-W HEX 17060BTU 115V 50-60HZ TYPE 12
Klasy mocy 375 - 5 000 W. Do zastosowań w surowych warunkach otoczenia. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny.