- Numer artykułu:
- SK 3216.480
- Opis produktu
- Do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, w temperaturach od +70 °C. Z zaworem elektromagnetycznym sterowanym termostatem.
- Materiał
- Miedź/mosiądz (Cu/CuZn)
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Materiał uszczelniający i montażowy
- Całkowita moc chłodnicza
- L 35 W 10 przy 500 l/h: 7 kW
- Napięcie znamionowe robocze
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 480 V, 3~, 60 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 1,4 A
Przy 60 Hz: 1,6 A1,2 A
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Czas pracy
- 100 %
- Czynnik chłodniczy
- Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)
- Temperatura doprowadzanej wody
- 1 °C...30 °C
- Przyłącza wody
- Końcówka węża ½"
- G ⅜" gw.zewn.
- Regulacja temperatury
- Zawór magnetyczny sterowany termostatem
- Monitorowanie temperatury
- Wbudowany termostat, ze stykiem przełącznym, moc załączalna 16 A, zakres ustawień +20 °C ... +60 °C (ustawienie fabryczne + 35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- 1 °C...70 °C
- Wskazówka
- Stosować automat bezpiecznikowy 3-biegunowy
- Wymiary
- Szerokość: 450 mm
Wysokość: 1.800 mm
Głębokość: 300 mm
- Uwaga dot. nr kat.
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
- Zabezpieczenie wstępne
- Wyłącznik silnikowy: 1,4...2 A
- Zakres ustawień
- 20 °C...55 °C
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 79 kg
- Numer taryfy celnej
- 84195080
- EAN
- 4028177458642
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
-
SK Wymiennik ciepła powietrze/woda, do zabudowy naściennej, 7 kW, 400-480, 3~, 50/60 Hz, Zawór elektromagnetyczny sterowany termostatem, SxWxG: 450 x 1800 x 300 mm