Ten artykuł został wycofany od: 31 sty 2021
Chillery TopTherm 8 – 25 kW
Numer artykułu: SK 3335.890
Chillery TopTherm w obudowie TS o małej powierzchni można idealnie zintegrować z szeregiem szaf. Modułowa konstrukcja i obsługa dwóch częstotliwości sprawiają, że stają się bardzo elastyczne. Dodatkowo zapewniają wysoki komfort serwisu i niezawodność dzięki ochronie przed oblodzeniem.
- Numer artykułu:
- SK 3335.890
- Korzyści
- Budowa modułowa
- Mała powierzchnia zabudowy
- Łatwość serwisowania
- Wysoka niezawodność dzięki ochronie przed oblodzeniem
- Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki wersji z dwiema częstotliwościami
- Szybka dostępność, ponieważ platforma bazowa jest dostępna bezpośrednio z magazynu
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka gotowa do podłączenia ze ścianami bocznymi i drzwiami
Wielojęzyczna dokumentacja ze schematem funkcjonalnym oraz schematami elektrycznymi - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 44 (układ elektryczny)
- Całkowita moc chłodnicza Tw10 / Tu32
- Moc chłodnicza Tw10 Tu32/50 Hz: 32,5 kW
Moc chłodnicza Tw10 Tu32/60 Hz: 37,5 kW - Całkowita moc chłodnicza Tw18 / Tu32
- Moc chłodnicza Tw18 Tu32/50 Hz: 40 kW
Moc chłodnicza Tw18 Tu32/60 Hz: 44 kW - Napięcie znamionowe robocze
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Wymiary
- Szerokość: 2.405 mm
Wysokość: 2.140 mm
Głębokość: 605 mm - Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 55 l/min
- Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
- 130 l/min
- Wskazówka
- W 3335.880 i 3335.890 są potrzebne 2 filtry metalowe
- Regulacja temperatury
- Regulacja mikrosterownikiem (ustawienie fabryczne +18 °C, możliwa także regulacja różnicowa)
- Zakres temperatury pracy
- 10 °C...43 °C
- Zakres temperatury pracy medium chłodniczego
- 10 °C...25 °C
- Histereza temperatury
- ± 2 K
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R410A
Ilość: 6,6 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 2.088
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 13,78 t - Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 17,91 kW
Przy 60 Hz: 23,1 kW - Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 38,4 A
Przy 60 Hz: 32,7 A - Przyłącza wody
- G 1¼" gw.wewn.
- Liczba obiegów chłodniczych
- 1
- Zbiornik
- Wolumen: 150 l
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 646 kg
- Numer taryfy celnej
- 84186900
- EAN
- 4028177690097
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Opis produktu
- #NV
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności