- Numer artykułu:
- SK 3320.200
- Korzyści
- Chillery Blue e+ zapewniają centralne, ekonomiczne schłodzenie płynów chłodniczych z dużą dokładności temperatury i z wykorzystaniem innowacyjnej technologii inwerterowej DC
- Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki obsłudze wielu napięć (bez zmiany okablowania) i szerokim granicom zastosowania
- Maksymalne bezpieczeństwo zapewniane przez zintegrowany zawór nadmiarowy i czujniki monitorujące
- Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego i inteligentnych interfejsów
- Kompaktowa i modułowa konstrukcja gwarantuje minimalną powierzchnię ustawienia
- Pompy z wysokowydajnymi silnikami IE3
- Kolor
- Struktura RAL 7035
- Zakres dostawy
- Gotowa do podłączenia jednostka (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Wielojęzyczna dokumentacja - Opcje
- Do łączenia w sieć i zdalnego monitorowania klimatyzatorów i chillerów generacji Blue e+ należy zastosować interfejs IoT o numerze katalogowym 3124.300. Dostępność maszyn i bezpieczeństwo procesów można zwiększyć poprzez zdalne monitorowanie danych urządzeń, stanów i komunikatów systemowych.
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 24
- IP 54 (układ elektryczny)
- Całkowita moc chłodnicza Tw10 / Tu32
- Moc chłodnicza Tw10 Tu32/50 Hz: 1,81 kW
Moc chłodnicza Tw10 Tu32/60 Hz: 1,71 kW - Całkowita moc chłodnicza Tw18 / Tu32
- Moc chłodnicza Tw18 Tu32/50 Hz: 2,61 kW
Moc chłodnicza Tw18 Tu32/60 Hz: 2,51 kW - Całkowita moc chłodnicza wg PN-EN 14511 Tw18 / Tu35
- Moc chłodnicza Tw18 Tu35/50 Hz: 2,5 kW
Moc chłodnicza Tw18 Tu35/60 Hz: 2,4 kW - Wydajność powietrza (swobodna)
- Przy 50 Hz: 1.100 m³/h
Przy 60 Hz: 1.100 m³/h - Napięcie znamionowe robocze
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Wymiary
- Szerokość: 450 mm
Wysokość: 820 mm
Głębokość: 710 mm - Wskazówka
- Pobranie oprogramowania jest różnoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stroną umowy, a firmą Rittal o nieodpłatnym użytkowaniu oprogramowania zgodnie z warunkami licencji.
- Regulacja temperatury
- Sterownik e+ (ustawienie fabryczne +20 °C)
- Zakres temperatury pracy
- -5 °C...50 °C
- Temperatura składowania
- -40 °C...70 °C
- Zakres temperatury pracy medium chłodniczego
- 5 °C...35 °C
- Histereza temperatury
- ± 0,5 K
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R134a
Ilość: 0,46 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1.430
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,66 t - Ciśnienie pompy
- Przy 50 Hz: 2,4 bar
- Strumień objętościowy (medium chłodnicze)
- Przy 50 Hz: 7 l/min
Przy 60 Hz: 25 l/min - Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 1,38 kW
Przy 60 Hz: 1,57 kW - Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 2,17 A
Przy 60 Hz: 1,95 A - Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 15 A
- Współczynnik wydajności chłodzenia (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 PN-EN 14511
- 2,41
- Obieg wodny
- hermetycznie otwarte
- Przyłącza wody
- ¾" gw.wewn.
- Liczba obiegów chłodniczych
- 1
- Zbiornik
- Materiał: tworzywo sztuczne PE
Wolumen: 12 l - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 84 kg
- Numer taryfy celnej
- 84186900
- EAN
- 4028177809833
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Opis produktu
- SK Chillery Blue e+, 2,5 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, SxWxG: 450 x 820 x 710 mm
Chillery Blue e+ 1 - 6 kW
Numer artykułu: SK 3320.200
Chillery Blue e+ są efektywne, elastyczne i kompaktowe. Zapewniają centralne i ekonomiczne chłodzenie wody zasilając m. in. wymienniki ciepła powietrze woda. Do 70% oszczędności energii dzięki komponentom z regulacją obrotów i technologii inwerterowej Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki międzynarodowym aprobatom i obsłudze wielu napięć. Intuicyjna obsługa za pomocą ekrany dotykowego oraz inteligentne interfejsy komunikacyjne zapewniają wygodę obsługi i analizy.