- Numer artykułu:
- SK 3336.390
- Wersja
- Solidny standard przemysłowy
Bezpotencjałowy zestyk do zbiorczego sygnału alarmu - Korzyści
- Redukcja ilości czynnika chłodniczego dzięki technologii Microchannel
- Ekran dotykowy z przejrzystym interfejsem użytkownika
- Zintegrowany zdalny monitoring w urządzeniu podstawowym
- Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa
- Skonfigurowane opcje
- Kolor
- Obudowa: RAL 7035
Cokół: RAL 7016 - Zakres dostawy
- Chiller oprzewodowany, gotowy do podłączenia
Wielojęzyczna dokumentacja ze schematem funkcjonalnym oraz schematami elektrycznymi - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 44 (układ elektryczny)
- Całkowita moc chłodnicza Tw10 / Tu32
- Moc chłodnicza Tw10 Tu32/50 Hz: 6,02 kW
Moc chłodnicza Tw10 Tu32/60 Hz: 7,09 kW - Całkowita moc chłodnicza Tw18 / Tu32
- Moc chłodnicza Tw18 Tu32/50 Hz: 7,81 kW
Moc chłodnicza Tw18 Tu32/60 Hz: 9,34 kW - Całkowita moc chłodnicza wg PN-EN 14511 Tw18 / Tu35
- Moc chłodnicza Tw18 Tu35/50 Hz: 7,35 kW
Moc chłodnicza Tw18 Tu35/60 Hz: 8,68 kW - Wydajność powietrza (swobodna)
- Przy 50 Hz: 1.600 m³/h
Przy 60 Hz: 2.000 m³/h - Napięcie znamionowe robocze
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Wymiary
- Szerokość: 655 mm
Wysokość: 1.185 mm
Głębokość: 890 mm - Poziom ciśnienia akustycznego
- 64,9 dB(A)
- Zakres temperatury pracy
- 10 °C...43 °C
- Zakres temperatury pracy medium chłodniczego
- 10 °C...25 °C
- Histereza temperatury
- ± 2 K
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R410A
Ilość: 0,95 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 2.088
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 1,98 t - Ciśnienie pompy
- Przy 50 Hz: 3 bar
Przy 60 Hz: 4 bar - Strumień objętościowy (medium chłodnicze)
- Przy 50 Hz: 25 l/min
Przy 60 Hz: 30 l/min - Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 4,18 kW
Przy 60 Hz: 5,26 kW - Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 7,6 A
Przy 60 Hz: 8,16 A - Przyłącza wody
- R ¾" gw.wewn.
- Liczba obiegów chłodniczych
- 1
- Zbiornik
- Materiał: INOX 1.4305
Wolumen: 30 l - Ciężar eksploatacyjny
- 210 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 180 kg
- Numer taryfy celnej
- 84186900
- EAN
- 4028177974500
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Opis produktu
- SK Blue e Chiller 7,35/8,68 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, SxWxG: 655 x 1 185 x 890 mm
Chillery Blue e 8 - 48 kW
Numer artykułu: SK 3336.390
Chiller Blue e w obudowie wolnostojącej umożliwiają centralne i ekonomiczne chłodzenie wody. Dzięki technologii Microchannel zmniejszono ilość czynnika chłodniczego. Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego oraz inteligentne interfejsy komunikacyjne zapewniają wygodę obsługi i analizy. Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa w standardzie zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa. Również termin dostawy skraca się dzięki skonfigurowanym pakietom opcji.