- Numer artykułu:
- SK 3336.405
- Wersja
- Solidny standard przemysłowy
Bezpotencjałowy zestyk do zbiorczego sygnału alarmu - Korzyści
- Redukcja ilości czynnika chłodniczego dzięki technologii Microchannel
- Ekran dotykowy z przejrzystym interfejsem użytkownika
- Zintegrowany zdalny monitoring w urządzeniu podstawowym
- Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa
- Skonfigurowane opcje
- Kolor
- Obudowa: RAL 7035
Cokół: RAL 7016 - Zakres dostawy
- Chiller oprzewodowany, gotowy do podłączenia
Wielojęzyczna dokumentacja ze schematem funkcjonalnym oraz schematami elektrycznymi - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 44 (układ elektryczny)
- Całkowita moc chłodnicza Tw10 / Tu32
- Moc chłodnicza Tw10 Tu32/50 Hz: 10,2 kW
Moc chłodnicza Tw10 Tu32/60 Hz: 11,7 kW - Całkowita moc chłodnicza Tw18 / Tu32
- Moc chłodnicza Tw18 Tu32/50 Hz: 11,8 kW
Moc chłodnicza Tw18 Tu32/60 Hz: 13,2 kW - Całkowita moc chłodnicza wg PN-EN 14511 Tw18 / Tu35
- Moc chłodnicza Tw18 Tu35/50 Hz: 11,01 kW
Moc chłodnicza Tw18 Tu35/60 Hz: 12,67 kW - Wydajność powietrza (swobodna)
- Przy 50 Hz: 6.000 m³/h
Przy 60 Hz: 7.200 m³/h - Napięcie znamionowe robocze
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Wymiary
- Szerokość: 660 mm
Wysokość: 1.265 mm
Głębokość: 1.315 mm - Napięcie sterujące 24 V DC
- Tak
- Precyzyjna regulacja
- Tak
- Pompa o zwiększonej wydajności
- Tak
- Poziom ciśnienia akustycznego
- 68 dB(A)
- Zakres temperatury pracy
- 10 °C...43 °C
- Zakres temperatury pracy medium chłodniczego
- 10 °C...25 °C
- Histereza temperatury
- ± 0,25 K
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R410A
Ilość: 1,35 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 2.088
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 2,82 t - Ciśnienie pompy
- Przy 50 Hz: 5 bar
Przy 60 Hz: 7 bar - Strumień objętościowy (medium chłodnicze)
- Przy 50 Hz: 30 l/min
Przy 60 Hz: 55 l/min - Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 6,3 kW
Przy 60 Hz: 8,8 kW - Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 11,1 A
Przy 60 Hz: 13,1 A - Przyłącza wody
- R 1" gw.wewn.
- Liczba obiegów chłodniczych
- 1
- Zbiornik
- Materiał: tworzywo sztuczne PE
Wolumen: 49 l - Ciężar eksploatacyjny
- 316 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 247 kg
- Numer taryfy celnej
- 84186900
- EAN
- 4028177926967
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Opis produktu
- SK Chillery Blue e, 11,01/12,67 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, SxWxG: 660 x 1265 x 1315 mm
Chillery Blue e 8 - 48 kW
Numer artykułu: SK 3336.405
Chiller Blue e w obudowie wolnostojącej umożliwiają centralne i ekonomiczne chłodzenie wody. Dzięki technologii Microchannel zmniejszono ilość czynnika chłodniczego. Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego oraz inteligentne interfejsy komunikacyjne zapewniają wygodę obsługi i analizy. Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa w standardzie zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa. Również termin dostawy skraca się dzięki skonfigurowanym pakietom opcji.