- Numer artykułu:
- SK 3378.300
- Wersja
- Elementy z miedzi/mosiądzu (Cu/CuZn) prowadzące wodę
- Opis produktu
- Wymiennik ciepła powietrze/woda w systemie szeregowym VX25. Pasuje do szaf VX25 o głębokości 600 lub 800 mm i wysokości 2000 mm. Możliwy wlot powietrza z obu stron po 5 kW lub jednostronny z 10 kW. Elastyczne możliwości podłączenia wody u góry lub na dole urządzenia.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Gotowy do podłączenia moduł chłodniczy, okablowany na listwie zaciskowej
Drzwi frontowe z wyświetlaczem
Ściana tylna
Wielojęzyczna dokumentacja - Całkowita moc chłodnicza
- L 35 W 10 przy 2000 l/h: 9,5 kW
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 350 W
Przy 60 Hz: 350 W - Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 2,65 A
Przy 60 Hz: 2,62 A - Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 1 ‐ 6 bar
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk przyłączeniowy
- Czas pracy
- 100 %
- Czynnik chłodniczy
- Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)
- Temperatura doprowadzanej wody
- 7 °C...30 °C
- Przyłącza wody
- G ¾" gw.wewn.
- Regulacja temperatury
- Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...70 °C
- Wskazówka
- Możliwe szeregowanie poprzez boczne skręcanie śrubami
- Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm - Poziom ciśnienia akustycznego
- 60 dB(A)
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
- Zakres ustawień
- 20 °C...55 °C
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 106 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- EAN
- 4028177958265
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
- SK Liquid Cooling Package, wymiennik ciepła powietrze/woda w systemie szeregowym VX25, 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, części prowadzące wodę: miedź/mosiądz, SxWxG: 300 x 2000 x 600 mm
Liquid Cooling Package LCP Rack dla przemysłu
Numer artykułu: SK 3378.300
Wymiennik ciepła powietrze/woda w systemie szeregowym VX25. Pasuje do szaf VX25 o głębokości 600 lub 800 mm i wysokości 2000 mm. Możliwy wlot powietrza z obu stron po 5 kW lub jednostronny z 10 kW. Elastyczne możliwości podłączenia wody u góry lub na dole urządzenia.