Proszę zwrócić uwagę na nasz nowy produkt: 31 sty 2020
Artykuł zastępowany przez:
3378380
- Numer artykułu:
- SK 3378.280
- Wersja
- Elementy z miedzi/mosiądzu (Cu/CuZn) prowadzące wodę
- Opis produktu
- Wymiennik ciepła powietrze/woda w systemie szeregowym TS 8, pasujący do szaf TS 8 o głębokości 600 lub 800 mm i wysokości 2000 mm. Możliwy wlot powietrza w obie strony po 5 kW lub jednostronny z 10 kW. Elastyczne możliwości podłączenia wody u góry lub na dole urządzenia.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Okablowanie na listwie złączy zaciskowych
Drzwi przednie - Całkowita moc chłodnicza
- L 35 W 10 przy 2000 l/h: 9,5 kW
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 350 W
Przy 60 Hz: 350 W - Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 2,65 A
Przy 60 Hz: 2,62 A - Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 1 ‐ 6 bar
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk przyłączeniowy
- Czas pracy
- 100 %
- Czynnik chłodniczy
- Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)
- Temperatura doprowadzanej wody
- 7 °C...30 °C
- Przyłącza wody
- G ¾" gw.wewn.
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...70 °C
- Wskazówka
- Możliwe szeregowanie poprzez boczne skręcanie śrubami
- Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 800 mm - Poziom ciśnienia akustycznego
- 60 dB(A)
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
- Zakres ustawień
- 20 °C...55 °C
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 115 kg
- Numer taryfy celnej
- 84195080
- EAN
- 4028177698123
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
- SK Liquid Cooling Package, Wymiennik ciepła powietrze/woda, zabudowa w systemie TS 8, 10 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 300x2000x800 mm