- Numer artykułu:
- SK 3209.544
- Wersja
- Elementy ze stali nierdzewnej (1.4571) prowadzące wodę
- Opis produktu
- Do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, w temperaturach od +70 °C. Wymiennik ciepła powietrze/woda jest instalowany na dachu szafy sterowniczej i posiada elastyczne możliwości podłączenia wody.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Szablon nawierceń
Mata uszczelniająca
Zestaw montażowy
- Całkowita moc chłodnicza
- L 35 W 10 przy 400 l/h: 1,88 kW
- Napięcie znamionowe robocze
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 98 W
Przy 60 Hz: 115 W
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,25 A
Przy 60 Hz: 0,3 A
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Wtykowa kostka przyłączeniowa
- Czas pracy
- 100 %
- Czynnik chłodniczy
- Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)
- Temperatura doprowadzanej wody
- 1 °C...30 °C
- Przyłącza wody
- Końcówka węża ½"
- G ⅜" gw.zewn.
- Regulacja temperatury
- Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- 1 °C...70 °C
- Wymiary
- Szerokość: 597 mm
Wysokość: 417 mm
Głębokość: 475 mm
- Uwaga dot. nr kat.
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Klasa ochrony
- IP 65 dostępne na zapytanie
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
- Zakres ustawień
- 20 °C...55 °C
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 27,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 84195080
- EAN
- 4028177429925
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
-
SK Wymiennik ciepła powietrze/woda, zabudowa naścienna, 1,875 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, sterownik Comfort, części prowadzące wodę: V4A, SxWxG: 597 x 417 x 475 mm