- Numer artykułu:
- SK 3313.410
- Wersja
- DX
- Korzyści
- Maksymalna wydajność energetyczna dzięki technice wentylatorów EC i regulacji dopasowanej do zastosowań IT
- Mniejsza utrata ciśnienia powietrza i przez to zminimalizowany pobór mocy przez wentylatory
- Regulacja temperatury dopływu powietrza do serwera
- Regulacja obrotów sprężarki umożliwia optymalne dostosowanie mocy chłodniczej do rzeczywistego zapotrzebowania
- Seryjnie redundantne czujniki temperatury po stronie powietrza
- Specyficzna konserwacja LCP DX przez oddzielenie chłodzenia i szaf serwerowych
- Zastosowania
- Idealne do chłodzenia małych i średnich lokacji IT
- Możliwość osobnego chłodzenia jednego lub dwóch racków
- Sposób działania
- LCP zasysa powietrze z tyłu szafy serwerowej, chłodzi je poprzez wysokowydajny wymiennik ciepła i nawiewa schłodzone powietrze ponownie z przodu szafy serwerowej
- Przyjęta energia cieplna jest oddawana do otoczenia w miejscu zainstalowania zewnętrznego skraplacza bez podgrzewania pomieszczenia
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Opcje
- Nawilżacz
Osuszanie i dogrzewanie
Pompa podnoszenia kondensatu
Skraplacz nisko-/wysokotemperaturowy (-40 °C/+53 °C)
- Wersja
- Chłodzenie szaf
- Monitoring
- Bezpośrednie podłączenie urządzenia poprzez Ethernet – SNMP
- Integracja z oprogramowaniem monitorowania i zarządzania RiZone
- Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Użyteczna moc chłodnicza L22 L35: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
- Zakres modulacji
- 3 ‐ 12 kW
- Całkowita moc chłodnicza / Liczba modułów wentylatorów
- 12 kW/4
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Przy 50 Hz: 4.800 m³/h
- Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.000 mm
- Pasuje do typu obudowy
- VX IT
- Montaż w szeregu szaf
- w jednym szeregu
- Napięcie znamionowe robocze
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 7,5 A
- Maks. moc chłodnicza
- 12 kW
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk przyłączeniowy
- Czas pracy
- 100 %
- Wentylatory EC
- Tak
- Karta SNMP
- Tak
- Możliwość wymiany wentylatorów podczas eksploatacji
- Tak
- Regulacja temperatury
- Bezstopniowa płynna regulacja wentylatorów
- Sprężarka z regulacją inwertorową
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 20 A
- Temperatura składowania
- -20 °C...50 °C
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...35 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- Przy 50 Hz: 68 dB(A)
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 20
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 181 kg
- Numer taryfy celnej
- 84195080
- EAN
- 4028177953833
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
-
LCP Rack DX, 12 kW, zlicowane, RAL 7035, SxWxG: 300x2000x1000 mm, 380-480V/3~/50-60 Hz