Ten artykuł został wycofany od: 1 sty 2021
Produkt zalecany alternatywnie:
3312081
- Numer artykułu:
- SK 3311.080
- Opis produktu
- Do umieszczenia z tyłu wysuniętego LCP Inline CW w celu zamknięcia luki powstałej w tylnej części.
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Adapter
Z płytą dachową
Wraz z zestawem montażowym - Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 200 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 22,3 kg
- EAN
- 4028177670242
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
- SK Tylny adapter do LCP Inline, SxWxG: 300x2000x200 MM, do zamknięcia powstałej luki