- Numer artykułu:
- SK 3311.040
- Materiał
- NBR (wewnątrz) ze stalową spiralą i wkładem z tkaniny
- Wersja
- Chłodzenie szaf
- Długość
- 1,8 m
- Przyłącza wody
- G 1½" gw.wewn.
- Zakres temperatury pracy
- -30 °C...70 °C
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 16 bar
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 7,812 kg
- Numer taryfy celnej
- 39173900
- EAN
- 4028177663725
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
- SK Wąż przyłączeniowy, do podłączenia instalacji wody od dołu lub od góry, do LCP Rack/Inline CW, dług.: 1800 mm