- Numer artykułu:
- DK 7826.750
- Opis produktu
- Idealne uzupełnienie, aby zamkniętą szafę podłączyć do już istniejącego centralnego systemu klimatyzacyjnego. Stopniowane przyłącze nadaje się do popularnych średnic rur i zapewnia efektywne chłodzenie poprzez precyzyjną wymianę powietrza w szafie.
- Materiał
- PET-G
- Kolor
- Przezroczysty
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Ø Hose connection
- 150 mm
200 mm
- Wskazówka
- Wymagane wycięcie w płycie dachowej (szer. x gł.): 380 x 230 mm
- Wymiary
- Szerokość: 450 mm
Wysokość: 144 mm
Głębokość: 300 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,96 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177572300
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Opis produktu
-
DK Pokrywa wylotu, do odprowadzania ciepła do systemu wentylacji, SxWxG: 450x144x300 mm, SxG wycięcia maks.: 380x230 mm, PET-G, przejrzysta