- Numer artykułu:
- SK 3166.230
- Korzyści
- Łatwa technika przyłączeniowa z gniazdem C13
- Efektywna energetycznie regulacja obrotów z ustawioną charakterystyką
- Bardzo cichy i dzięki temu nadający się do zastosowania w środowisku biurowym
- Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki międzynarodowym aprobatom i obsłudze wielu napięć
- Zastosowania
- Do strefy biurowej
- Sposób działania
- Regulacja obrotów wentylatora umożliwia optymalne dostosowanie mocy do rzeczywistego zapotrzebowania
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 1 zespół wentylatorowy
Regulator obrotów
Gotowe do podłączenia
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczące instalacji i skrócona instrukcja obsługi
Bez płyty dachowej
- Napięcie znamionowe robocze
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Uwaga dot. nr kat.
- Redukcja podanej wydajności powietrza do 950 m³/h przy oporach ciśnienia na poziomie 40 Pa, przy zastosowaniu dwóch wentylowanych osłon cokołu
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,3 A
Przy 60 Hz: 0,3 A
- Wersja
- wstępnie złożone
- Wymiary
- Szerokość: 470 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 470 mm
- Wycięcie montażowe
- Szerokość:410 mm
Głębokość:410 mm
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 20
- Regulacja temperatury
- Wentylator z regulacją prędkości obrotowej
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...55 °C
- Moc znamionowa Pel
- Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 30 W
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 30 W
- Wydajność powietrza (swobodna)
- 1 345 m³/h
- Wydajność powietrza (w punkcie znamionowym pracy)
- 950 m³/h
- Poziom hałasu (w punkcie znamionowym pracy)
- 39 dB(A)
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 10 A
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 10,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177966277
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
-
SK Roof-mounted fan 200-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 950 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 7035