- Numer artykułu:
- SK 7990.000
- Wersja
- Bez płyty dachowej
- Opis produktu
- Wentylatorowy zestaw uzupełniający ze zintegrowanym regulatorem obrotów do instalacji w modułach wentylatora 5503.xxx.
- Korzyści
- Rozwiązanie całościowe gotowe do instalacji
- Efektywna energetycznie regulacja obrotów z ustawioną charakterystyką
- Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki międzynarodowym aprobatom i obsłudze wielu napięć
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wentylator
Siatka ochronna
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczące instalacji i skrócona instrukcja obsługi
- Wydajność powietrza (w punkcie znamionowym pracy)
- 150 m³/h
- Napięcie znamionowe robocze
- 24 V (DC)
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,32 A
Przy 60 Hz: 0,32 A
- Wymiary
- Szerokość: 119 mm
Wysokość: 25 mm
Głębokość: 119 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Prędkość obrotowa
- 100 %
- Wskazówka
- Redukcja podanej wydajności powietrza do 150 m³/h przy oporach ciśnienia na poziomie 25 Pa
- Poziom hałasu (w punkcie znamionowym pracy)
- 44 dB(A)
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...55 °C
- Moc znamionowa
- 7,7 W
- Masa/opak.
- 0,3 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 84149000
- EAN
- 4028177966345
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
-
SK Wentylatorowy zestaw uzupełniający z regulacją obrotów, 192 m³/h swobodny przepływ powietrza, do modułów wentylatorowych, SxWxG:119x25x119 mm, RAL 9005