- Numer artykułu:
- SK 3301.392
- Opis produktu
- Kanał powietrzny, pasywny, do doprowadzenia zimnego powietrza do urządzeń IT z bocznym wlotem powietrza. Zastosowanie w połączeniu z pełnym odseparowaniem płaszczyzny montażowej 19" za pomocą prowadnic powietrza i skierowaniem przepływu powietrza przez kanał powietrzny.
- Korzyści
- Do lepszego doprowadzenia powietrza do sprzętu IT 19" z boczną wentylacją
- Zintegrowana tuleja membranowa umożliwia przeprowadzenie kabli do tyłu
- Regulacja głębokości
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Kanał powietrzny
Adapter do mocowania do szyn profilowych 19"
Taśma magnetyczna do zakrycia pozostałych pionowych otworów w prowadnicy powietrza
- Możliwości montażu
- do szyn profilowych 19" TS IT
- do ram montażowych 19" TS IT
- do szyn profilowych 19" standardowych
- Wskazówki dotyczace montażu
- Możliwość montażu tylko na przedniej płaszczyźnie instalacyjnej 19"
- Możliwość montażu tylko w obszarze pionowych otworów 19" prowadnicy powietrza
- Wymiary
- Wysokość: 2 U
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
VX IT
Szerokość: 800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177716612
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Opis produktu
-
SK Kanał powietrzny, do bocznego prowadzenia powietrza, 2 U, regulacja głębokości 275 - 418 mm, blacha stalowa, RAL 9005