- Numer artykułu:
- SK 3301.391
- Opis produktu
- Kanał powietrzny, pasywny, do doprowadzenia zimnego powietrza do urządzeń IT 19" instalowanych w tylnej części szafy serwerowej i zasysających powietrze od przodu.
- Korzyści
- Dla lepszego prowadzenia powietrza do tylnych komponentów 19"
- Zintegrowana listwa szczotkowa do wprowadzania kabli sprzętu IT 19"
- Wsparcie dla prowadzenia powietrza front-to-back
- Regulacja głębokości
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB
- Kolor
- RAL 9005
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
Wysokość: 1 U
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 3,32 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177716629
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Opis produktu
-
SK Kanał powietrzny, do prowadzenia powietrza w poziomie, 1 U, regulacja głębokości 223 - 356 mm, blacha stalowa, RAL 9005