- Numer artykułu:
- SK 3313.610
- Wersja
- Chłodzenie szaf
CW
- Korzyści
- Efektywne chłodzenie szaf sieciowych/serwerowych
- Oszczędność miejsca dzięki montażowi w szafie
- Regulacja temperatury dopływu powietrza do serwera
- Energooszczędne wentylatory DC
- Optymalna zdolność do utrzymywania stałych kierunków poprzez dynamiczną regulację przepływu objętościowego wody chłodzącej
- Możliwość wymiany modułów wentylatorowych podczas eksploatacji
- Sposób działania
- LCU CW montuje się w szafie sieciowej/serwerowej obok płaszczyzny 19". Gorące powietrze zasysane jest w w tylnej części szafy, schładzane przez wymiennik ciepła i ponownie nadmuchiwane w obrębie przedniej części szafy.
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 1 Liquid Cooling Unit CW
1 element nośny do LCU CW
Wąż w otulinie z tkaniny 3 m (do odpływu kondensatu)
2 kątowy łącznik wężowy 90°
12 śrub M5 x 12 samoformujących/NZ/TX30
1 listwa sprężynowa (7-biegunowa)
1 instrukcja montażu, instalacji i obsługi
- Opcje
- Podłączenie maksymalnie do 16 czujników CMC III
- Monitoring
- Monitorowanie wszystkich ważnych dla systemu parametrów, jak temperatura dopływu i odpływu powietrza z serwera, temperatura wody na dopływie i powrocie, przepływ wody, moc chłodnicza, prędkość obrotowa wentylatorów i wycieki
- Bezpośrednie podłączenie urządzenia poprzez Ethernet – SNMP
- Integracja z oprogramowaniem monitorowania i zarządzania RiZone
- Regulacja temperatury
- Regulacja temperatury dopływu powietrza do serwera
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Czas pracy
- 100 %
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: Woda
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT 19" szyny profilowe standardowe
Szerokość: ≥ 800 mm
Wysokość: ≥ 2.000 mm
Głębokość: ≥ 1.000 mm
- Wymiary
- Szerokość: 110 mm
Wysokość: 1.866,5 mm
Głębokość: 756 mm
- Napięcie znamionowe robocze
- 90 – 264 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Wydajność powietrza (swobodna)
- 1 500 m³/h
- Moc znamionowa
- 0,5 kW
- Wentylator DC
- Tak
- Możliwość wymiany wentylatorów podczas eksploatacji
- Tak
- Przyłącza wody
- G ¾" gw.zewn.
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 1 MPa
- Zakres temperatury pracy
- 10 °C...50 °C
- Zakres temperatury pracy medium chłodniczego
- 10 °C...30 °C
- Całkowita moc chłodnicza
- Użytkowa moc chłodnicza L24 (temperatura dopływu powietrza do serwera) W15: 7,9 kW
Użytkowa moc chłodnicza L24 (temperatura dopływu powietrza do serwera) W18: 6,8 kW
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 53 kg
- Numer taryfy celnej
- 84195080
- EAN
- 4028177973251
- Opis produktu
-
SK 3313.610 Liquid Cooling Unit LCU CW, L24/W15: 7,9 kW, SxWxG: 110x1866,5x756 mm