- Numer artykułu:
- SK 3311.493
- Wersja
- LCU DX 6,5 kW z redundancją
- Korzyści
- Rozwiązanie niewymagające miejsca w pomieszczeniu dzięki zamontowaniu jednostki wewnętrznej redundantnej wewnątrz szafy serwerowej VX IT lub w Micro Data Center
- Maksymalna wydajność energetyczna dzięki technice wentylatorów EC i regulacji dopasowanej do zastosowań IT
- Regulacja temperatury dopływu powietrza do serwera
- Dzięki inwerterowej regulacji sprężarki moc chłodnicza dopasowuje się do aktualnej mocy traconej w szafie
- Przyjęta energia cieplna jest oddawana do otoczenia w miejscu zainstalowania jednostki zewnętrznej (z regulacją inwerterową), bez podgrzewania pomieszczenia
- Zastosowania
- Klimatyzator do szaf serwerowych VX IT i Micro Data Center
- Sposób działania
- W wariantach z redundancją jednostka wewnętrzna posiada po dwa obiegi chłodnicze i sterowniki oraz dwie sterowane inwerterowo jednostki zewnętrzne. Moduł przełączający zegarowy i awaryjny umożliwia regularną zmianę obu jednostek zewnętrznych, a także przełączenie w przypadku usterki lub awarii.
- Urządzenie obsługuje typowe w IT prowadzenie powietrza "front to back" i reguluje do ustawionej wartości temperatury dopływu powietrza do serwera
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Kolor
- Jednostka wewnętrzna: RAL 7035
Jednostka zewnętrzna: biała - Zakres dostawy
- Jednostka wewnętrzna (parownik)
2 jednostki zewnętrzne (z regulacją inwerterową)
Osłona 482,6 mm (19") z elementami wskaźników i obsługi
Wąż kondensatu - Możliwości zabudowy w VX
- Szyny profilowe 19" standard lub dynamic muszą być na szerokości przesunięte o 50 mm mimośrodowo
- Odległość od czoła szyn profilowych 19" do przedniej krawędzi ramy VX musi wynosić co najmniej 100 mm
- Do przymocowania jednostki wewnętrznej potrzebne są dwie szyny systemowe chassis do wewnętrznej płaszczyzny montażowej
- Do odseparowania strefy zimnej od ciepłej wewnątrz szafy potrzebne są prowadnice powietrza
- Do prowadzenia przewodów do dołu potrzebny jest cokół
- Wskazówka
- Poniżej minimalnej mocy chłodniczej możliwe są wahania temperatury powietrza wlotowego
- Podłączenie elektryczne odbywa się wyłącznie przy jednostce zewnętrznej, jednostka wewnętrzna jest zasilana przez jednostkę zewnętrzną
- Do każdej jednostki zewnętrznej potrzebne jest osobne zasilanie elektryczne
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- Jednostka wewnętrzna IP 20
- Jednostka zewnętrzna IP X4
- Zakres modulacji
- 3 ‐ 6,5 kW
- Maks. moc chłodnicza
- 6,5 kW
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk przyłączeniowy
- Czas pracy
- 100 %
- Temperatura robocza
- Podana temperatura pracy dotyczy jednostki zewnętrznej
- Instalation options in TS IT
- Płaszczyzny 19" muszą być wykonane jako szyny profilowe i w szerokości przesunięte o 50 mm względem osi szafy
- Odległość od czoła szyn profilowych 19" do przedniej krawędzi ramy TS musi wynosić co najmniej 100 mm
- Nie nadaje się do łączenia z ramą montażową 19"
- Do przymocowania jednostki wewnętrznej potrzebne są dwie szyny systemowe chassis do wewnętrznej płaszczyzny montażowej
- Do odseparowania strefy zimnej od ciepłej wewnątrz szafy jest potrzebna prowadnica powietrza do TS IT
- Do prowadzenia przewodów do dołu potrzebny jest cokół
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R410A
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: ≥ 1.800 mm
Głębokość: ≥ 1.000 mm - Wymiary jednostki wewnętrznej
- Szerokość: 105 mm
Wysokość: 1.550 mm
Głębokość: 820 mm - Wymiary jednostki zewnętrznej
- Szerokość: 845 mm
Wysokość: 700 mm
Głębokość: 320 mm - Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Zabezpieczenie wstępne
- 20 A
- Prąd znamionowy
- 15,9 A
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 184 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- EAN
- 4028177709362
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
- Klimatyzator SK LCU DX 6,5 kW, chłodzenie szaf IT i Micro Data Center na bazie czynnika chłodniczego, 2 jednostki zewnętrzne ze sprężarką z regulacją inwerterową, 1 jednostka wewnętrzna, wersja redundantna
Liquid Cooling Unit LCU DX, z redundancją
Numer artykułu: SK 3311.493
Oparte na czynniku chłodniczym chłodzenie szaf w wersji redundantnej do VX IT lub Micro Data Center, neutralne dla temp. powietrza pomieszczenia. Idealne rozwiązanie chłodzenia do mniejszych zastosowań IT z dwoma klasami mocy 3 kW i 6,5 kW.