Separacja stref

Numer artykułu: SK 3311.163

Elementy drzwi i ściany górnej oddzielają ciepłe i zimne powietrze w centrum obliczeniowym. Zwiększa to wydajność techniki klimatyzacyjnej. Może być stosowany jako separacja strefy ciepłej lub zimnej.

Numer artykułu:
SK 3311.163
Wersja
Element drzwiowy
Opis produktu
Połączenie wąskiego elementu drzwi z oknem i drzwi przesuwnych. Stabilne elementy sufitu o wysokiej przepuszczalności światła. Możliwość zastosowania szyby ochronnej. Szerokość korytarza wynosi 1.200 mm.
Korzyści
Wzrost wydajności energetycznej i mocy klimatyzacji
Łatwy montaż i doposażenie, pełna kompatybilność z systemem szaf VX IT
Wzrost wydajności instalacji
Zastosowania
W zależności od zastosowania w separacji strefy może być używany system klimatyzacji powietrzem obiegowym lub LCP Inline CW jako separacja strefy ciepłej lub zimnej
Sposób działania
Separacja strefy to kombinacja elementów drzwi i dachów, umożliwiająca rozdzielenie ciepłego i zimnego powietrza w serwerowni. Pozwala to oszczędzać energię i zwiększać efektywność techniki klimatyzacyjnej.
Materiał
Blacha stalowa, lakierowana
Elementy sufitowe: poliwęglan
Kolor
RAL 7035
Wymiary
Szerokość: 3.600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Pasujący do
Głębokość: 1.200 mm
Opak.
1 szt.
Masa/opak.
150 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177716933
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Opis produktu
SK Separacja stref, Element drzwiowy, SxW: 3600x2000 mm, do szaf o głębokości: 1200 mm, RAL 7035
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal