- Numer artykułu:
- SK 3244.140
- Opis produktu
- Wentylatory filtrujące z technologią diagonalną charakteryzują się stabilniejszym ciśnieniem i bardziej stałą wydajnością powietrza. Diagonalny kierunek wydmuchu zapewnia bardziej równomierne odprowadzanie ciepła z szafy sterowniczej.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka wraz z matą filtracyjną z włókniny
- Wentylator
- Diagonalny, silnik trójfazowy
- Wydajność powietrza swobodna (z filtrem z włókniny)
- Przy 50 Hz: 700 m³/h
Przy 60 Hz: 770 m³/h
- Wydajność powietrza swobodna (z filtrem fałdowanym)
- Przy 50 Hz: 855 m³/h
Przy 60 Hz: 905 m³/h
- Wydajność powietrza z filtrem wylotowym łącznie ze matą filtracyjną z włókniny (liczba x nr kat.)
- 1 x 3243200: 485/520 m³/h
- 2 x 3243200: 570/630 m³/h
- Napięcie znamionowe robocze
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 93 W
Przy 60 Hz: 140 W
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,17 A
Przy 60 Hz: 0,21 A
- Wymiary
- Szerokość: 323 mm
Wysokość: 323 mm
- Głębokość montażowa
- 130,5 mm
- Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 292 mm
Wysokość wycięcia: 292 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP54 z filtrem z włókniny/fałdowanym
- IP55 z filtrem fałdowanym i matą absorpcyjną
- IP56 z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
- Klasa ochrony NEMA
- Typ 12 z filtrem z włókniny/fałdowanym
- Typ 3, 3R, 4, 4X z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
- Wskazówka
- W celu zwiększenia wydajności powietrza można opcjonalnie zastosować filtr fałdowany (patrz charakterystyka). Można go zastosować zarówno w wentylatorach filtrujących i dachowych, jak i w filtrach wylotowych.
- W przypadku wentylatorów 3237.XXX podłączenie elektryczne odbywa się za pomocą dwóch 2 pojedynczych żył (długość ok. 300 mm) do urządzenia, we wszystkich pozostałych wentylatorach filtrujących przez zacisk sprężynowy
- Żywotność wentylatorów (L10, 40 °C)
- Przy 50 Hz: 66.000 h
Przy 60 Hz: 62.000 h
- Zakres temperatury pracy
- -30 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -30 °C...70 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- Przy 50 Hz: 67 dB(A)
Przy 60 Hz: 70 dB(A)
- Masa/opak.
- 4,1 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177652200
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
-
SK Wentylatory filtrujące TopTherm, 700/770 m³/h, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, SxWxG: 323 x 323 x 25 mm