- Numer artykułu:
- SK 3105.320
- Opis produktu
- Grzałki do szaf sterowniczych służące do regulacji względnej wilgotności powietrza pozwalają uniknąć przekraczania punktu rosy i kondensacji w szafie sterowniczej. Uniknięcie szkód w następstwie korozji lub zwarcia elektrycznego.
- Materiał
- Aluminium, anodowane
- Zakres dostawy
- Grzałka PTC
Zacisk szybkoprzyłączeniowy
Zestaw montażowy - Wskazówka
- W celu dokładnej regulacji temperatury w szafie sterowniczej zaleca się zastosowanie termostatu
- Aby uniknąć powstawania kondensatu na podzespołach zaleca się regulowanie ogrzewania za pomocą higrostatu
- W większych szafach sterowniczych równomierny rozkład ciepła osiąga się najlepiej przez zainstalowanie większej liczby grzałek o mniejszej mocy
- Uwaga dot. nr kat.
- An operating temperature of -40 °C is supported. Manufacturer's declaration available on request.
- Inne napięcia dostępne na zapytanie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
- Ciągła moc grzewcza przy 10 °C
- 18 W ‐ 20 W
- Napięcie znamionowe robocze
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Wymiary
- Szerokość: 45 mm
Wysokość: 120 mm
Głębokość: 46 mm - Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 2 A
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Klasa ochrony
- II (z izolacją ochronną)
- Zakres temperatury pracy
- -33 °C...65 °C
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,22 kg
- Numer taryfy celnej
- 85162999
- EAN
- 4028177638624
- ETIM 7.0
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Opis produktu
- SK Ogrzewanie do szaf sterowniczych, bez wentylatora, 18-20 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 45 x 120 x 46 mm
Ogrzewanie do szaf sterowniczych bez wentylatora
Numer artykułu: SK 3105.320
Grzałki do szaf sterowniczych służące do regulacji względnej wilgotności powietrza pozwalają uniknąć przekraczania punktu rosy i kondensacji w szafie sterowniczej. Uniknięcie szkód w następstwie korozji lub zwarcia elektrycznego. Wersja bez wentylatorów. Ciągła moc grzewcza 10 – 150 W.