- Numer artykułu:
- SK 3304.508
- Opis produktu
- Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Klasa ochrony UL Type 3R/4, 12.
- Korzyści
- Nadaje się do instalacji na zewnątrz
- Technologia Blue e
- Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Szablon nawierceń
Zestaw montażowy
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu - Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 1,26 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 0,9 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,07 kW - Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 3,9 A
Przy 60 Hz: 4,3 A - Prąd rozruchowy (maksymalny)
- Przy 50 Hz: 12 A
Przy 60 Hz: 14 A - Wydajność powietrza (swobodna)
- Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 805 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 600 m³/h - Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,75
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,86 - Wersja
- zabudowa naścienna
- Wymiary
- Szerokość: 405 mm
Wysokość: 1.020 mm
Głębokość: 358 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- Obieg zewnętrzny IP 34
- Obieg wewnętrzny IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R134a
Ilość: 0,325 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1.430
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,46 t - Regulacja temperatury
- Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...50 °C
- Temperatura robocza
- Tryb chłodzenia sprężarkowego przy temperaturze otoczenia od +10 °C . W zakresie temperatur od -20 °C do +10 °C jest aktywny tylko wentylator wewnętrzny.
- Temperatura składowania
- -40 °C...70 °C
- Zakres ustawień
- 20 °C...50 °C
- Moc znamionowa Pel
- Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,68 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,67 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,8 kW - Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 28 bar
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 10 A
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 49 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- EAN
- 4028177943698
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
- SK Klimatyzator Blue e, do zabudowy naściennej, UL typ 3R/4, 1,1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, blacha stalowa, SxWxG: 405 x 1020 x 358 mm
Klimatyzator naścienne TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Numer artykułu: SK 3304.508
Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 2.500 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu (od 1000 W), klasa ochrony UL Type 3R/4, 12.